Valvola a globo rivestita Fisher™ RSS
Caratteristiche principali
- Il gruppo rivestito in resina perfluoroalcossi offre protezione anti-corrosione con una schermatura delle parti in metallo dal mezzo del processo, rendendolo ideale per i mezzi altamente corrosivi.
- Dato che tutte le parti in metallo sono schermate dal fluido del processo, l'uso di leghe costose non è necessario.
- Lo spessore del rivestimento è di almeno 5 millimetri nei punti in cui la valvola è esposta al flusso del processo. Le tecniche di modanatura offrono un'eccellente consistenza, densità e bassa permeabilità. Il materiale PFA modanato è un materiale traslucido.
- La maggiore sicurezza sottovuoto e ad alte temperature è ottenuta tramite ancoraggi a coda di rondine che offrono un legame meccanico, minimizzando la possibilità di distacco del rivestimento dal corpo valvola.
- Il design con accesso dall'alto facilita la manutenzione in linea.
- La guarnizione del coperchio in PTFE è a tenuta e con una manutenzione adeguata può durare oltre 500.000 cicli pieni.