Fallback image
Product Image

Regolatore di riduzione della pressione Fisher™ tipo S402Y

S402Y is a direct‑operated gas regulator for corrosive environments. It reduces distribution pressures to 4.5 in. w.c.–2.5 psig.

I regolatori ad azionamento diretto a molla Fisher tipo S402Y offrono un controllo di riduzione della pressione a costi contenuti in ambienti corrosivi per applicazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni. In genere il tipo S402Y viene impiegato per ridurre le pressioni di distribuzione del gas fino a un campo compreso tra 11 mbar e 0,17 bar/4,5 pollici w. c. e 2,5 psig.

Caratteristiche principali

  • Progettato per ambienti corrosivi
  • Flessibilità dell'apparecchiatura
  • Portate elevate
  • Accuratezza del controllo
  • Misurazioni Fixed-Factor
  • Valvola di sfioro interna