Regolatore di pressione per uso sanitario Fisher™ modello SR5
I regolatori Fisher tipo SR5 sono dei riduttori di pressione ad azionamento automatico di dimensioni compatte e di grande capacità. Sono stati progettati per l'uso in applicazioni in cui il design sanitario è fondamentale, come nelle industrie farmaceutiche, biotecnologiche o alimentari. L'unità è disponibile nelle misure NPS da 1/2 a 3 / DN da 15 a 80 con connessioni conformi ai raccordi per uso sanitario Tri-Clamp. Il modello SR5 è idoneo all'uso nei servizi su vapore, liquido o gas.
Modelli e disegni CAD: fare clic qui
Modelli e disegni CAD: fare clic qui
Caratteristiche principali
- Standard di progettazione per uso sanitario
- Prestazioni del flusso e precisione superiori
- Tenuta
- Autodrenante
- Setpoint remoto
- CIP (Clean in Place) o SIP (Steam in Place)
- Corpo e parti interne lucidati e non porosi
- Impugnatura a T opzionale
Prodotti correlati