Regolatore di contropressione sanitario Fisher™ modello SR8
I regolatori di contropressione modello SR8 sono regolatori di contropressione ad azionamento diretto compatti e a capacità elevata. Sono stati progettati per l'uso in applicazioni in cui il design sanitario è fondamentale, come nelle industrie farmaceutiche, biotecnologiche o alimentari. L'unità è disponibile nelle misure NPS da 1/2 a 3 / DN da 15 a 80 con connessioni conformi ai raccordi per uso sanitario Tri-Clamp. Il modello SR8 è idoneo all'uso nelle applicazioni su vapore, liquidi o gas.
Per schemi CAD e modelli: fare clic qui
Per schemi CAD e modelli: fare clic qui
Caratteristiche principali
- Standard di progettazione sanitaria
- Prestazioni e precisione della portata eccezionali
- Tenuta
- Autodrenante
- Setpoint remoto
- CIP (Clean in Place) o SIP (Steam in Place)
- Corpo e parti interne lucidati e non porosi
- Impugnatura a T opzionale
Prodotti correlati