Fallback image
Product Image

Valvola di controllo rotativa SS-84PSV4 Vee-Ball™ Fisher™

La valvola Fisher SS-84PSV4 è una valvola a spruzzo del pressurizzatore per l'utilizzo nelle stazioni di generazione nucleare PWR di terza generazione. Il corpo della valvola NPS 4x3 ha 4 estremità NPS con saldatura di testa con trim interno Vee-Ball Fisher da 3 pollici che funziona contro un sigillo con manicotto caricato a molla. Questa valvola contiene diverse funzioni migliorate rispetto ai design del tipo SS-84 che funzionavano nei precedenti reattori PWR.

Caratteristiche principali

  • Il design con scanalatura con dente mancante garantisce un gruppo solo monodirezionale.
  • La flangia con corpo laterale consente la rimozione del trim senza rimuovere l'attuatore.
  • Il design integra una semplice regolazione della posizione chiusa.
  • La regolazione del tenditore dell'attuatore consente un posizionamento preciso senza disconnessione del collegamento.