Regolatore a vuoto Fisher™ Serie T208VR
I regolatori a vuoto ad azionamento diretto della Serie T208VR vengono utilizzati nei casi in cui è necessario limitare la diminuzione del vuoto, ad esempio tra un serbatoio e una fonte di vuoto per il controllare del vuoto nel serbatoio.
Caratteristiche principali
- Regolazioni a prova di manomissione
- Controllo di precisione delle impostazioni di bassa pressione
- Facile conversione
- Parti di ricambio comuni con altri prodotti della Serie T208
- Resistenza alla corrosione
Prodotti correlati