Fallback image
Product Image

Regolatore a riduzione di pressione Fisher™ tipo B

I regolatori tipo B caricati a molla ad azionamento diretto offrono un controllo conveniente della riduzione della pressione in una serie di applicazioni residenziali, commerciali e industriali e su diversi fluidi gassosi. Questo regolatore compatto può essere installato in un armadio di riduzione della pressione o in un armadio di riduzione e misurazione in moduli su terra o sotterranei.

Caratteristiche principali

  • Valvola di blocco integrale
  • Design compatto
  • Valvola di sfioro interna
  • Due fasi di riduzione per le pressioni di uscita costanti
  • Filtro di entrata