Valvola di controllo Vee-Ball™ V150 Fisher™
Caratteristiche principali
- I componenti di rifilatura sono intercambiabili con le valvole Fisher V150, V200 e V300 della serie B esistenti.
- Il design del corpo valvola flangiato elimina i bulloni delle flange della linea a vista, riduce i tempi di allineamento e di installazione e promuove l'installazione sicura delle valvole e l'integrità delle tubazioni.
- La struttura robusta e resistente della guarnizione metallica garantisce una lunga durata nelle applicazioni più impegnative.
- Le parti lavorate con precisione, la tenuta bilanciata in pressione e i progetti dei cuscinetti a basso attrito consentono un movimento regolare e preciso della sfera.
- La sagomatura precisa della Vee-Ball fornisce una caratteristica di flusso di percentuale uniforme modificata.
- Soddisfa i requisiti di installazione laddove sono specificate le tubazioni a valle estese.