Valvola di controllo flangiata Vee-Ball™ Fisher™ V150S
Caratteristiche principali
- Il corpo valvola, l'albero e i cuscinetti sono completamente protetti da materiali di rivestimento resistenti all'usura.
- La portata strozzata viene guidata attraverso un anello per il flusso appositamente sagomato per ridurre al minimo le turbolenze e il contatto diretto sulla parete del tubo.
- Se utilizzato in modalità di flusso inverso, mantiene l'alta velocità del flusso verso il basso della vena contracta all'interno del foro dell’anello per il flusso all'uscita della valvola. Rispetto ad altri tipi di valvole, il flusso in uscita è essenzialmente parallelo alla parete dell'anello per il flusso e si verifica un minimo di contatto diretto con il flusso.
- La flangia completa sul corpo valvola consente di allineare facilmente il corpo valvola centralmente con le flange del tubo, un requisito essenziale per evitare l'erosione delle superfici della flangia.
- La sagomatura precisa della sfera V-notch fornisce una caratteristica di flusso di percentuale uniforme modificata.
- Il corpo valvola, completo di flange, è realizzato in un unico pezzo di colata. Non viene utilizzata alcuna saldatura.