Valvola di controllo rotativa Fisher™ Vee-Ball™ V200U
Caratteristiche principali
- Controllo eccellente della portata– La sagomatura precisa della Vee-Ball fornisce una caratteristica di flusso di percentuale uniforme modificata.
- Funzionamento costante e senza problemi della valvola – Le parti lavorate con precisione, la tenuta bilanciata in pressione e i progetti dei cuscinetti a basso attrito consentono un movimento regolare e preciso della sfera.
- Lunga durata – La struttura robusta e resistente della guarnizione metallica garantisce una lunga durata nelle applicazioni più impegnative. L'azione di pulizia costante della tenuta lungo l'intera superficie della tenuta della sfera garantisce un funzionamento eccellente in applicazioni su fanghi fibrosi ad alta consistenza.
- Geometria di centraggio in linea – Dispositivi fusi o lavorati sul diametro esterno del corpo allineano e centrano la valvola all'interno dell'imbullonatura della flangia del raccordo della conduttura per garantire prestazioni ottimali.
- Versatilità del trim – I componenti di trasmissione della V200U sono intercambiabili con quelli delle valvole V150, V200 e V300 Serie B esistenti. Questa funzione consente di ridurre l'inventario delle parti di ricambio e le procedure di manutenzione.