Valvola di controllo Fisher™ V250
Caratteristiche principali
- La connessione sfera-albero a poligono conico e la connessione dell'attuatore scanalata fissata eliminano la perdita di movimento o la banda morta dal sistema di trasmissione.
- Il design della porta con sfera ridotta offre una caratteristica di portata a parità di percentuale modificata.
- Sono disponibili materiali per applicazioni esposte a servizio acido. Questi materiali sono conformi ai requisiti di NACE MR0175-2002.
- Il design dell'albero di trasmissione bilanciato a pressione con cuscinetti rivestiti in PTFE e disposizione di tenuta dell'albero assistita da pressione offrono una lunga durata con servizio affidabile.
- Il gruppo sfera ed albero in due parti consente una completa revisione del trim; la sostituzione di pezzi è mantenuta al minimo.
- Il sistema di guarnizioni opzionale a carico mobile è progettato con superfici d'albero molto lisce e carico mobile per la capacità di tenuta.