Fallback image
Product Image

Valvola di controllo Fisher™ V260

Fisher V260 è una valvola di controllo a passaggio pieno progettata da zero con funzionalità per pressione, portata e controllo di processo. Un attenuatore forato integrato controlla rumore e vibrazioni per liquidi e gas con cadute di pressione molto sensibili. La connessione all'attuatore con albero scanalato riduce la perdita di movimento.

Caratteristiche principali

  • La connessione sfera-albero scanalato, la connessione albero scanalato-attuatore, i gruppi di boccole doppi sul lato alimentazione e la guida del perno forniscono migliore controllo dinamico.
  • Per la valvola V260A è possibile ottenere fino a -20 dBA di attenuazione acustica in una realizzazione a singolo stadio. La realizzazione a doppio stadio può fornire un'attenuazione fino a -25 dBA.
  • L'attenuatore è parte integrante del gruppo di tenuta. La tenuta sfrega sulla superficie della sfera, non sull'attenuatore, contribuendo ad una maggiore durata del ciclo di vita.
  • Sono disponibili materiali conformi allo standard NACE MR0175-2002.
  • Le tenute a regolazione automatica assistite da pressione forniscono una tenuta per una lunga e affidabile durata.
  • I perni della sfera sono progettati per applicazioni gravose che richiedono lunga durata del ciclo di vita, con una riduzione dei tempi e costi di manutenzione.
  • L'attenuatore è attivo per tutta la rotazione della sfera per condizioni di funzionamento molto gravose oppure si utilizza un attenuatore specifico, tale da soddisfare le condizioni operative.