Fallback image
Product Image

Valvola di controllo a sfera a passaggio pieno Fisher V270

Fisher V270 è una valvola di controllo in tre parti, con montaggio su perno e a passaggio pieno progettata da zero con caratteristiche ottimizzate di pressione, portata e controllo di processo. La valvola a sfera a passaggio pieno V270 è progettata per il controllo automatizzato in applicazioni di servizio per bypass, batch, monitoraggio e arresto di emergenza e presenta una limitazione della portata bassa o nulla. La valvola a sfera a passaggio pieno V270 è disponibile con guarnizioni composite e con un premistoppa con carico mobile per una maggiore durata ed emissioni minori.

Caratteristiche principali

  • La guida dell'albero e del perno fornisce un migliore controllo dinamico.
  • I materiali di costruzione standard sono conformi allo standard NACE MR0175 / IS 15156.
  • Le guarnizioni a regolazione automatica assistite da pressione forniscono una tenuta di Classe VI per una lunga durata e un servizio affidabile. Il design comprende un condotto in acciaio inossidabile S31600 per impieghi gravosi che trattiene la guarnizione composita.
  • Fornita di serie con una staffa di base che consente il montaggio verticale della valvola.
  • I perni della sfera sono progettati per applicazioni esigenti che richiedono una lunga durata con una riduzione di tempi e costi di manutenzione.
  • Il design prevede una guarnizione doppia di serie.
  • Struttura antincendio opzionale.