Fallback image
Product Image

Valvola di controllo a sfera a passaggio pieno Fisher™ V280

La Fisher V280 è una valvola di controllo a passaggio pieno con attacco a perno a tre pezzi, in grado di gestire le cadute di pressione complete CL900. È progettata con caratteristiche di controllo ottimizzato per pressione, portata e processo. Un attenuatore forato opzionale controlla il rumore e le vibrazioni per liquidi e gas con alte cadute di pressione. La connessione all'attuatore con albero scanalato riduce la perdita di movimento

Caratteristiche principali

  • Controllo di portata eccellente: la connessione albero scanalato-attuatore, i gruppi di boccole doppi sul lato alimentazione e la guida del perno forniscono migliore controllo dinamico.
  • Prestazioni aerodinamiche: per la valvola V280 con Aerodome è possibile ottenere fino a -20 dBA di attenuazione acustica in una realizzazione a singolo stadio. La realizzazione a doppio stadio può fornire un'attenuazione fino a -25 dBA.
  • Durata migliorata: l'attenuatore non fa parte del gruppo di tenuta. La guarnizione sfrega sulla superficie della sfera, non sull'attenuatore, contribuendo ad una maggiore durata del ciclo di vita.
  • Versatilità della costruzione: tutti i componenti sono intercambiabili. La costruzione della valvola può essere modificata aggiungendo/rimuovendo un attenuatore a cupola e/o una guarnizione. Questo consente flessibilità per soddisfare le richieste in continua evoluzione
  • Testato accuratamente: ciclo di costruzione della valvola e flusso testati in laboratorio soggetti a cadute di pressione CL900 complete e oltre la piena durata prevista
  • Semplicità di design: le parti finali sono le stesse indipendentemente dalle quantità di guarnizione e cupola scelte.
  • Assistenza per ambiente acido e capacità con petrolio grezzo acido: i materiali di costruzione standard sono conformi allo standard NACE MR0175/ISO 15156
  • Perni per carichi pesanti: i perni della sfera sono progettati per applicazioni esigenti che richiedono lunga durata del ciclo di vita, con una riduzione dei tempi e costi di manutenzione.
  • Ampie applicazioni idrodinamiche: gli attenuatori a singolo e doppio stadio per V280 con Hydrodome possono essere forniti per una gamma variabile di applicazioni. Un valore KC di 1,0 può essere raggiunto a seconda delle condizioni di servizio
  • Applicazioni flessibili: l'attenuatore è attivo per tutta la rotazione della sfera per condizioni di funzionamento molto esigenti, oppure si utilizza un attenuatore specifico, tale da soddisfare le condizioni operative.
  • Tenuta stagna: le tenute a regolazione automatica assistite da pressione forniscono una tenuta per una lunga e affidabile durata. Il design comprende un condotto in acciaio inossidabile S31600 per impieghi gravosi che trattiene la guarnizione composita per cali di pressione conformi ai valori nominali.