Fallback image
Product Image

Valvola di controllo flangiata Vee-Ball™ Fisher™ V300

La valvola di controllo Vee-Ball Fisher V300 è la scelta per ottenere prestazioni ed economicità in un'ampia gamma di applicazioni. Le parti lavorate in macchine di precisione e il design della tenuta a pressione bilanciata consentono un funzionamento preciso e uniforme della valvola.

Caratteristiche principali

  • Il design con corpo flangiato elimina i bulloni della flangia esposti sulla linea, riduce i tempi di installazione e allineamento e promuove installazioni sicure della valvola e integrità delle condotte.
  • La costruzione robusta della tenuta a sfera HD garantisce una lunga durata nelle applicazioni più impegnative.
  • La sagomatura precisa della Vee-Ball fornisce una caratteristica di portata modificata a parità di percentuale.
  • Sono disponibili materiali per applicazioni che utilizzano liquidi e gas acidi. Queste costruzioni sono conformi alle norme NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 e MR0175/ISO 15156.
  • L'ispezione e la sostituzione della guarnizione a sfera viene effettuata all'ingresso del corpo valvola, senza rimuovere l'attuatore né smontare la valvola.
  • Il corpo valvola monoblocco migliora l'integrità strutturale del limite di pressione eliminando l'insorgere di perdite causate dalle guarnizioni dei modelli di valvole bullonate in due pezzi.
  • I sistemi di premistoppa opzionali ENVIRO-SEAL™ sono progettati con superfici d'albero molto lisce e carico sotto tensione per la capacità di tenuta.