Valvola a tappo eccentrica V500 Fisher™
Caratteristiche principali
- L'anello di sede autocentrante e l'otturatore robusto consentono un flusso in avanti o all'indietro con chiusura stretta in entrambe le direzioni di flusso.
- Le flange integrate delle valvole si accoppiano con diverse classi di flange per tubazioni, soddisfacendo una varietà di requisiti delle tubazioni.
- I passaggi di flusso ottimizzati, i componenti robusti e un'ampia scelta di materiali di rivestimento resistenti all'erosione garantiscono una lunga e affidabile vita utile nelle applicazioni erosive.
- Il percorso dell'otturatore eccentrico minimizza il contatto con l'anello di sede in fase di apertura, riducendo l'usura della sede e l'attrito.
- I materiali di rivestimento e i rivestimenti del corpo appositamente selezionati aiutano a resistere alle sabbie bituminose, all'utilizzo nei forni e ad altre applicazioni altamente erosive.
- Anello di sede in metallo solido e resistente o in VTC e chiusura ermetica dell'otturatore della valvola senza deformare i bracci dell'otturatore o utilizzare guarnizioni a sfera sottili.