Fallback image
Product Image

Booster di volume VBL Fisher™

Il booster di volume VBL Fisher è utilizzato insieme ad un posizionatore su una valvola di controllo dello strozzamento per incrementare la velocità di corsa. Il booster include deadband fissa, struttura con sede morbida ed un limitatore di bypass integrale per eliminare i problemi di saturazione del posizionatore. Il booster di volume fornisce un'uscita ad alto volume per corsa veloce in caso di variazioni del segnale di ingresso ampie e rapide.

Caratteristiche principali

  • Eroga il volume necessario per una corsa veloce dell'attuatore in caso di variazioni del segnale di ingresso ampie ed improvvise.
  • Il limitatore di bypass integrale consente di regolare la risposta del booster per far sì che l'attuatore si muova in modo uniforme in base alle variazioni lente del segnale.
  • La sede morbida fornisce una tenuta stagna che riduce il consumo d'aria ed elimina la saturazione dei relè del posizionatore.
  • Consente di ottenere su richiesta velocità di corsa elevate dell'attuatore senza compromettere la precisione del posizionatore in condizioni di regime.