Fallback image
Product Image

Valvola di blocco Fisher™ tipo VS100

La valvola di blocco Fisher tipo VS100 è progettata per bloccare il flusso di gas verso il sistema a valle nel caso di pressione in uscita che superi o cali al di sotto dei livelli predefiniti. Il tipo VS100 è costituito da un corpo con un orifizio rimovibile, chiuso da un coperchio e da un dispositivo di blocco tipo VSX4.

Caratteristiche principali

  • Disponibili in misure con corpo a capacità media e alta
  • Tempo di risposta rapido
  • Corpo realizzato in ferro duttile e acciaio
  • Conforme ai requisiti DESP (97/23/EC)