Fallback image
Product Image

Gabbia Fisher™ Whisper Trim™ I

Le gabbie Fisher Whisper Trim I offrono un comprovato controllo aerodinamico del rumore che è efficace per applicazioni a vapore, gas o di portata su vapore. La gabbia Fisher Whisper Trim I utilizza orifizi multipli di forma, dimensione e spaziatura speciali per ridurre al minimo il rumore generato dal flusso di vapore, gas o vapori attraverso una valvola di controllo. L'utilizzo di una gabbia Whisper Trim I, in combinazione con un corpo valvola di dimensioni adeguate, può ridurre sostanzialmente il livello di rumore al di sotto di quello delle valvole con trim standard.

Caratteristiche principali

  • La gabbia Whisper Trim I offre un'eccellente riduzione del rumore e un'elevata portata. Questo si combina con il ben noto controllo e la durata offerti dai trim standard Fisher easy-e™ per fornire prestazioni complessive ottimali con un investimento minimo.
  • L'uso di una gabbia Whisper Trim I in una valvola correttamente dimensionata può ridurre il rumore fino a 18 dBA rispetto alla stessa valvola con trim standard. Una riduzione del rumore di 18 dBA rappresenta circa il 98% della riduzione dell'intensità sonora. È come allontanarsi dalla sorgente di rumore di 24 m (78 ft).
  • Il cambio rapido del trim consente un'ispezione o sostituzione rapida e semplice della gabbia senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione. È intercambiabile con le gabbie in tutti i corpi valvola standard easy-e.
  • Il materiale temprato è uno standard per fornire un'eccezionale resistenza all'usura.