Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ Serie Y600A
I regolatori Serie Y600A sono dotati di un'ampia membrana che permette il controllo accurato a impostazioni di bassa pressione. I Tipi Y600A e Y600AR sono dotati di un tubo pilota che fornisce una maggiore capacità attraverso un aumento dinamico. Il Tipo Y600AM utilizza una registrazione esterna con una connessione della linea di controllo a valle di 1/2 NPT e una tenuta dello stelo O-ring.
Caratteristiche principali
- Resistenza alla corrosione
- Regolazione antimanomissione
- Facilità di ispezione e manutenzione
- Controllo precisione a impostazioni di bassa pressione
Prodotti correlati