Fallback image
Product Image

Sistema di regolazione di polmonazione gas Fisher™ Tipo Y692

Il regolatore di polmonazione gas Tipo Y692 è un regolatore di riduzione della pressione ad azionamento automatico con registrazione interna che non richiede una linea di controllo a valle. È utilizzato per un controllo preciso della pressione sui sistemi di polmonazione a bassissima pressione. Il regolatore mantiene una pressione del serbatoio positiva riducendo la possibilità di collasso della parete del serbatoio.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Facilità di ispezione e manutenzione
  • Precisione del controllo
  • Velocità di risposta
  • Facilità di installazione