Regolatore di polmonazione gas Fisher™ Tipo Y693
Il Tipo Y693 è un regolatore ad azione diretta utilizzato per un preciso controllo della pressione in sistemi di polmonazione a pressione estremamente bassa. Questa unità è dotata di una valvola di sfiato bilanciata che permette classi di accuratezza equivalenti a quelle di un regolatore azionato da pilota.
Caratteristiche principali
- Facilità di ispezione e manutenzione in linea
- Precisione del controllo
- Insensibile alle fluttuazioni di pressione di ingresso
- Rapida velocità di risposta
- Elevate capacità di flusso
- Design del trim bilanciato
Prodotti correlati