Fallback image
Product Image

Regolatore per il recupero vapori Fisher™ Tipo Y696

Il Tipo Y696 è un regolatore per il recupero vapori ad azionamento diretto con registrazione interna che non richiede una linea di controllo a valle. Questo regolatore viene utilizzato per rilevare un aumento della pressione del serbatoio e l'eccessivo sfiato della pressione del serbatoio interna in un sistema di reclamo o smaltimento del recupero vapore appropriato.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Facilità di ispezione e manutenzione
  • Controllo preciso
  • Struttura robusta
  • Semplicità
  • Materiali di costruzione