Fallback image
Product Image

Regolatori di vuoto Fisher™ Serie Y696VR

I regolatori di vuoto Serie Y696VR vengono utilizzati quando occorre limitare la riduzione del vuoto, ad esempio tra un serbatoio e una sorgente di vuoto, per controllare il vuoto in un serbatoio. La riduzione del vuoto (aumento della pressione assoluta) sulla membrana sposta il disco dalla sede, permettendo a una sorgente di vuoto maggiore di ripristinare il sistema sul set point.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Controllo precisione a impostazioni di bassa pressione
  • Resistenza alla corrosione
  • Versatilità di installazione
  • Ampia scelta dei materiali
  • Alta capacità
  • Caratteristica 6
  • Caratteristica 7
  • Caratteristica 8