Fallback image
Product Image

Desurriscaldatore Fisher™ Yarway™ 25 VenTemp

Il desurriscaldatore Fisher Yarway 25 VenTemp è progettato principalmente per l'uso in sistemi a vapore surriscaldato a bassa capacità con carico abbastanza costante. Il design offre un metodo di controllo della temperatura del vapore semplice e conveniente, ma efficace.

Caratteristiche principali

  • Realizzazione forgiata
  • Bassa perdita di pressione sulla stazione del desurriscaldatore
  • Pressioni dell’acqua marginalmente superiori alla pressione del vapore
  • Tipo di ugello Venturi
  • Disponibile ampia gamma di capacità Cv (Kv)
  • Classe di pressione e connessioni: classe ASME B16.5 da 150 a 2500, classe EN 1092-1 da PN 25 a 400, connessioni butt-weld ASME B16.25 o DIN 2559
  • Materiali: ASTM SA105, SA182 F11, SA182 F22 or SA182 F91, P250GH, 1.7335 o 1.7380, altri materiali su richiesta