Desurriscaldatore del vapore Fisher™ Yarway™ 4300 TempLow™
Caratteristiche principali
- Installazione in tubo dritto, verticale o orizzontale
- Per il montaggio è richiesto uno spazio minimo
- Per tutte le misure sono necessari solo collegamenti standard: NPS 1 (DN 25) acqua, NPS 3 (DN 80) vapore
- Sono necessari pochi componenti
- Non è necessario nebulizzatori o pipeliner, che complicano l'installazione
- Solo da 4 a 5 metri (15 piedi) di tubazioni rettilinee a valle