Desurriscaldatore Fisher™ Yarway™ AT-18/28 Heavy Duty A.T.-Temp
Il desurriscaldatore Fisher Yarway AT-18/28 Heavy Duty A.T.-Temp è stato sviluppato specificamente per l'uso in applicazioni a vapore a pressione media/alta. La struttura fabbricata lo rende facilmente adattabile per soddisfare i diversi codici delle caldaie e specifiche dei materiali. L'unità può anche essere utilizzata come iniettore di liquido in gas, per cui viene spesso utilizzata una lega di alta qualità come l'acciaio inossidabile.
Caratteristiche principali
- Realizzazione forgiata
- Premistoppa di alta qualità, che non contiene amianto
- Tipo di ugello variabile
- Disponibile una vasta gamma di capacità Cv (Kv)
- Disponibili combinazioni di ugelli speciali
- Interni semi-bilanciati per la selezione economica degli attuatori
- Attuatore pneumatico disponibile
- Classe di pressione e connessioni: ASME B16.34 classe da 900 a 2500 EN 1092 PN 160 - 400
- Materiali: ASTM SA 182 F22 or 1.7383, ASTM SA 182 F347H or 1.4550, ASTM SA 182 F91 o 1.4903, altri materiali su richiesta
Prodotti correlati