Desurriscaldatore Fisher™ Yarway™ AT-25 VenTemp
Caratteristiche principali
- Realizzazione forgiata
- Bassa perdita di pressione sulla stazione del desurriscaldatore
- Pressioni dell’acqua marginalmente superiori alla pressione del vapore
- Tipo di ugello Venturi
- Disponibile ampia gamma di capacità Cv (Kv)
- Classe di pressione e connessioni: classe ASME B16.5 da 150 a 2500, classe EN 1092-1 da PN 25 a 400, connessioni butt-weld ASME B16.25 o DIN 2559