Fallback image
Product Image

Iniettore criogenico Fisher™ Yarway™ AT-37/47

L'iniettore criogenico Yarway Fisher è stato sviluppato in modo specifico per l'iniezione di fluidi di processo in gas di processo in condizioni criogeniche.

Caratteristiche principali

  • Struttura fabbricata
  • Premistoppa di alta qualità con anelli ad angolo retto in PTFE
  • Tipo di ugello variabile
  • Disponibile ampia gamma di Kv (Cv)
  • Disponibili combinazioni di ugelli speciali
  • Attuatore pneumatico disponibile
  • Vasta scelta di posizionatori e altri accessori per attuatori
  • Classe di pressione e connessioni: classe ASME B16.34 da 150 a 900, classe DIN 2401 da PN 25 a PN 100
  • Materiali: ASTM-A 312 TP 316 (L) e 304 (L), ASTM-A 182 F316 (L) o 304 (L), altri materiali su richiesta