Fallback image
Product Image

Desurriscaldatore Fisher™ Yarway™ AT-38/48 Standard Duty A.T.-Temp

Il desurriscaldatore Fisher Yarway 38/48 Standard duty A.T.-Temp è stato sviluppato specificamente per l'uso in applicazioni a vapore a pressione media/bassa.

Caratteristiche principali

  • La struttura fabbricata lo rende facilmente adattabile per soddisfare i diversi codici delle caldaie e specifiche dei materiali.
  • L'unità può anche essere utilizzata come iniettore di liquido in gas, per cui viene spesso utilizzata una lega di alta qualità come l'acciaio inossidabile.
  • Lo stelo della valvola viene laminato fino a ottenere una finitura Ra < 0,1 µ. Questa superficie altamente rifinita viene quindi nitrificata per conferire una durezza > 1000 Vickers. La combinazione di questi processi migliora la tenuta ermetica, riducendo al contempo l'attrito della baderna.
  • Le fasce elastiche del pistone sono temprate in modo speciale e successivamente nitrificate e sono dotate di una scanalatura a tenuta di gas.
  • Questi anelli offrono eccellenti proprietà di funzionamento e consentono valori di CV (kV) controllabili fino a 0,005 (0,0043).