Valvole a tre vie con guida a gabbia Fisher™ YD e YS
Caratteristiche principali
- La conformazione dell'otturatore bilanciato nella YD consente l'uso di attuatori più piccoli dal costo inferiore. Una singola valvola da un pezzo può ospitare entrambi i modelli e usa guarnizioni e baderna Fisher easy-e™ riducendo i costi dei pezzi di ricambio.
- La capacità multifunzione è ottenuta da una valvola progettata specificatamente per un controllo a tre vie. Una vasta gamma di dimensioni valvola, connettori, diametri di apertura e materiali offre una versatilità del design per le esigenze di controllo dell'utente.
- È disponibile il sistema di premistoppa ENVIRO-SEAL™. Questo sistema di premistoppa garantisce eccellenti tenuta, guida e trasmissione della forza di carico.
- I materiali di rifinitura induriti offrono un'eccellente resistenza all'usura.
- La costruzione a gabbia semplifica l'ispezione e la rimozione di parti.
- Le parti premistoppa, incluse le flange, le viti e i dadi e i kit premistoppa sono le stesse delle valvole di controllo YD, YS e Fisher easy-e.