Fallback image
Product Image

Regolatore caricato a molla Serie REGAL 3 Francel™, pastiglia bilanciata

Il regolatore di pressione setpoint a molla Serie REGAL 3 ad azionamento diretto viene utilizzato per la fornitura di industrie ed imprese commerciali. Come opzione, può essere munito di un tipo di blocco VSX2 o OS2 che permette al flusso di gas di essere tagliato rapidamente e totalmente in caso di sovrapressione o sottopressione. Come funzione standard per le impostazioni di pressione di uscita inferiori od uguali a 180 mbar, è fornita una valvola di sfiato. La Serie REGAL 3 è in conformità alla DESP PED 2014/68-UE ed è classificata nella Categoria I.

Disegni e modelli CAD: fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Valvola di blocco integrale
  • Flessibilità di installazione
  • Facilità di installazione
  • Flussi precisi
  • Valvola di sfioro interna