Fallback image
Product Image

Valvole a sfera flottanti K-Ball Serie 120

La K-Ball Serie 120 è una valvola a sfera flottante economica in acciaio inossidabile, idonea per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni industriali. La Serie 120 è disponibile in una configurazione con alesaggio a due pezzi, completa.

Caratteristiche principali

  • Corpo in due pezzi fuso a cera persa
  • Costruzione in acciaio inossidabile
  • Estremità filettate secondo BSPP, BSPT e NPT
  • Albero anti-espulsione
  • Dispositivo di bloccaggio
  • Scartamento DIN 3202 M3