Fallback image
Product Image

Valvole a sfera flottanti K-Ball Serie 174

Design flottante in tre parti con interfaccia ISO 5211 per diversi servizi industriali.

La K-Ball Serie 174 è una valvola a sfera flottante in tre pezzi idonea per l'uso in un'ampia gamma di servizi industriali, inclusa una configurazione per le applicazioni pulite a elevata purezza. La Figure 174 è progettata in accordo allo standard ISO 5211 ed è configurabile con diverse opzioni di materiale con connessioni filettate, saldate in testa, a innesto.

Caratteristiche principali

  • Design oscillante in tre pezzi
  • Fusione a cera persa per corpo e testata
  • Disponibile con materiali del corpo in acciaio al carbonio (WCB/1.0619) e acciaio inossidabile (CF8M/1.4408)
  • Stelo anti-espulsione
  • Dispositivo di bloccaggio
  • Tenuta in accordo a EN 12266-1, Categoria A e API 598