Valvole a sfera flottanti K-Ball Serie 188
La K-Ball Serie 188 è una valvola a sfera flottante in tre pezzi per servizi gravosi, idonea per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni industriali. La Serie 188 è disponibile con certificazione a prova di fiamma sia per i modelli a passaggio completo che ridotto, con connessioni filettate, saldate in testa o a innesto.
Caratteristiche principali
- Design a doppia tenuta dell'albero
- Valvola a sfera robusta in tre pezzi
- Piastra di montaggio superiore ISO 5211
- Corpi in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
- Opzioni di materiale della sede disponibili
- Design con imbullonatura completamente chiusa
- Design a passaggio pieno
- Opzioni di materiale della sede disponibili.
- Albero anti-espulsione e design antistatico
- Tenuta in accordo a EN 12266-1, Classe A e API 598
- Configurazione antincendio testata come da API 607 7a edizione/ISO 10497:2010
Prodotti correlati