Valvola a sfera flottante K-Ball Serie 194
Caratteristiche principali
- Corpi in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
- Configurazione a prova di incendio testata secondo API 607 8a edizione
- Certificata per le emissioni fuggitive come da ISO 15848 BH CO2
- Piastra di montaggio superiore ISO 5211
- Design antistatico come da EN 1983 / ISO 17292
- Tenuta secondo API 598/ISO 5208 Classe A/EN 12266-1 Classe A