Valvole a farfalla Keystone BrewSeal
Caratteristiche principali
- La boccola superiore assorbe i carichi di spinta laterale dell’attuatore.
- Il raschiaolio impedisce la penetrazione di umidità nell’area dell’albero.
- Flangia attuatore conforme a ISO 5211.
- Sistema di verniciatura molto compatta, lucida e senza silicone, per un’eccellente resistenza alla corrosione.
- I fori di posizionamento del corpo semplificano l'installazione e la centratura tra le flange.
- I punti di giunzione del corpo sono saldati per impedire la penetrazione di umidità dietro la sede (fino a DN 300).