Valvole a farfalla con sede resiliente Keystone CompoSeal
Il corpo e il disco in materiale composito conferiscono resistenza chimica pur mantenendo l'installazione leggera, semplice e a prova di corrosione.
Caratteristiche principali
- La costruzione leggera comporta costi inferiori e un'installazione semplificata.
- Nessun supporto tubazione aggiuntivo necessario se installata su tubazioni in plastica o GRP.
- Il disco in materiale composito altamente ingegnerizzato offre un'eccellente resistenza alla corrosione.
- Tutti gli elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile 316 di serie.
- Tenuta perfetta in entrambe le direzioni, in conformità a EN 12266-1, tasso di perdita A.
- Campo di pressione fino a PN 16 a temperatura elevata.