Leva Keystone F410/419
Caratteristiche principali
- La presa ergonomica assicura l'azionamento facile ed efficiente delle valvole a un quarto di giro
- Materiale resistente alla corrosione
- Indicazione chiara della posizione del disco
- Diverse versioni per applicazioni a bassa ed alta temperatura
- Materiali estremamente robusti come acciaio, acciaio inossidabile e materiali compositi
- Design di montaggio innovativo