Elettrovalvola Keystone™ F791A
High flow NAMUR-mount solenoid design enabling direct actuator installation for reliable pilot operation.
Caratteristiche principali
- Design compatto con interfaccia di montaggio NAMUR standardizzata e collaudata sul mercato, che riduce i costi e la complessità dell'installazione, aumentando al tempo stesso l'attuatore
- Il corpo in alluminio anodizzato nero dell'elettrovalvola F791A è dotato di dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile di serie, garantendo un'eccellente resistenza alla corrosione
- Adatta per l'uso con attuatori pneumatici a effetto doppio e singolo
- La funzione a 5/2 o 3/2 vie è selezionabile tramite la piastra di configurazione della porta intercambiabile
- Il ritorno dell'aria dello strumento (circuito chiuso) è una funzionalità integrata della piastra di configurazione della porta 3/2, che consente di indirizzare l'aria pulita e asciutta dello strumento verso le molle dell'attuatore pneumatico durante la corsa delle molle dell'attuatore, proteggendo in tal modo l'attuatore da un'atmosfera contaminata
- Portata elevata di 1100 l/min (porte da 1/4”) e fino a 3000 l/min (porte da 1/2”) garantisce che l'elettrovalvola F791A si adatti alla maggior parte degli attuatori e offra tempi di risposta eccellenti