Fallback image
Product Image

Attuatore pneumatico a un quarto di giro Keystone F89

Keystone F89 è un attuatore pneumatico a un quarto di giro per servizi generali e applicazioni in aree pericolose. Il modello F89 è progettato per un utilizzo semplice, sicuro ed atto a garantire la massima affidabilità, risponde ai requisiti della EN15714-3 ed è stato convalidato per 500.000 cicli nelle condizioni specificate.

Caratteristiche principali

  • Montaggio diretto su tutte le valvole a farfalla e a sfera Keystone.
  • Connessione valvola compatibile con prodotti Keystone (sistema metrico e imperiale) e ISO 5211
  • La configurazione con doppia cremagliera e pignone annulla i carichi laterali sull'albero del pignone, favorendo un'usura minima dei cuscinetti e una durata maggiore.
  • Funzionalità ottimizzata del prodotto con fermi di fine corsa installati come standard per la regolazione della posizione della valvola in posizione aperta e chiusa (+/- 5° a ogni estremità).
  • Il corpo in alluminio anodizzato con rivestimento in polvere elettrostatica (ESPC) offre una protezione durevole negli ambienti corrosivi.
  • Sono disponibili versioni a doppio e singolo effetto (con ritorno a molla) per un funzionamento sicuro e conveniente.
  • Fino a 12 molle singole offrono un intervallo di coppia adatto a gestire valvole a sfera e valvole a farfalla.
  • La molla precompressa e il pignone di trasmissione antiespulsione rendono sicuri il funzionamento e la manutenzione.