Valvole a farfalla Keystone Figure 1/2
Designed for industrial service with resilient seating and body options suited for water, HVAC, power and chemical use.
Caratteristiche principali
- I test di fabbrica condotti su ogni valvola al massimo valore nominale assicurano una chiusura pari al 100%.
- La flangia dell'attuatore è standardizzata per una facile intercambiabilità dell'operatore e per il montaggio diretto della gamma di attuatori Keystone.
- La tenuta principale è realizzata mediante contatto precaricato tra il disco e la sede. Queste guarnizioni proteggono la valvola dal contatto con il fluido.
- La tenuta dello stelo bidirezionale è adatta all'alta pressione ed è autoregolante.
- Il bordo del mozzo del disco è arrotondato e lucidato per una sede concentrica ottimale senza ostruzione del flusso da parte della sede e per la massima durata della sede stessa.
- La sede in elastomero sostituibile isola le parti del corpo e dello stelo dal flusso e funge anche da guarnizione per flangia.