Valvole a farfalla Keystone Figure 129/139
Caratteristiche principali
- Sede sostituibile rinforzata con metallo, completamente incapsulata in gomma, isola lo stelo e il corpo dal fluido ed elimina la distorsione della sede dovuta al vuoto elevato o alla turbolenza.
- Tenuta primaria dello stelo, formata dal contatto precaricato del mozzo del disco con superfici di sede piatte, isola completamente stelo e corpo dal fluido della linea.
- Tenuta secondaria dello stelo, formata da un accoppiamento a interferenza ingegnerizzato dello stelo attraverso la sede, fornisce un'ulteriore integrità della tenuta.
- Il bordo del disco arrotondato e lucidato offre una sede concentrica completa a 360 gradi, una restrizione di flusso minima, coppie di sede e di disinnesto inferiori e la massima durata della sede.
- Il design superiore dell'albero passante in un unico pezzo garantisce elevata resistenza e un controllo positivo del disco. Le estremità dell'albero sono standardizzate per l'intercambiabilità dell'operatore.
- Le viti del disco autobloccanti consentono uno smontaggio rapido e semplice e forniscono un collegamento positivo.