Valvole a farfalla Keystone Figure 221/222
Caratteristiche principali
- Chiusura a tenuta stagna alla massima pressione nominale in entrambe le direzioni.
- La versione lug F222 è adatta per il servizio di fine linea bidirezionale alla massima pressione nominale.
- I cuscinetti superiori e inferiori assorbono i carichi di spinta laterale.
- Un O-ring stampato nella sede per la tenuta della flangia elimina la necessità di guarnizioni della flangia.
- Fori di posizionamento del corpo per una facile installazione e centraggio tra le flange.
- Il collarino allungato consente un gioco adeguato per la flangia e l'isolamento.