Valvole a farfalla Keystone Figure 320/322
Caratteristiche principali
- Tenuta stagna alla massima pressione nominale in entrambe le direzioni.
- Stelo del disco wafer sottile in un unico pezzo, appositamente profilato.
- Il collarino allungato consente il libero accesso all'attuatore dove è stato installato l'isolamento della tubazione.
- La sede e il disco sono le uniche due parti a contatto con il fluido.
- Dimensioni tra le facce secondo ISO 3202 Parte 3, K1 (ISO 5752 serie 20) e DIN EN 558-1, serie 20.
- La versione wafer F320 è dotata di quattro fori di posizionamento della flangia per il servizio di fine linea in determinate condizioni.