Fallback image
Product Image

Valvola di ritegno Keystone Figure 85

La Keystone Figure 85 è una valvola di ritegno a battente tipo wafer con dimensioni scartate corte ed è adatta per l'uso in una vasta gamma di applicazioni su gas e liquidi.

Caratteristiche principali

  • Il corpo sottile tipo wafer compatto ha un peso estremamente ridotto.
  • La larghezza minima del corpo consente l'installazione tra diversi standard di flangia.
  • L'O-ring della sede posizionato nella scanalatura a coda di rondine della pastiglia è facilmente sostituibile.
  • Arresto a bassa pressione.
  • Questa valvola di ritegno offre una chiusura positiva anche a pressioni differenziali molto ridotte, grazie alla posizione dell'asse di rotazione. Il peso della pastiglia agisce per chiudere completamente la valvola.