Fallback image
Product Image

Valvola di ritegno Keystone Figure 86

La Keystone Figure 86 è una valvola di ritegno a battente tipo wafer caricata a molla ad alta capacità, progettata per prevenire il riflusso in una varietà di applicazioni, tra cui sistemi di pompe e multi-pompa.

Caratteristiche principali

  • Valvola di ritegno leggera tipo wafer con misure da faccia a faccia in conformità a ISO 5752, tabella 5 lunga
  • Elevata capacità di portata con una speciale pastiglia sagomata con un ampio angolo di apertura che determina valori di Kv elevati
  • Pastiglia caricata a molla per una chiusura positiva
  • Scelta di tipi di corpo in ghisa o acciaio inossidabile
  • Sede O-ring sostituibile sul campo
  • L'arresto interno della corsa impedisce il contatto tra pastiglia e tubo