Valvole a farfalla Keystone Figure 990/920
Caratteristiche principali
- Lo stelo del disco monopezzo a profilo sottile riduce al minimo l'ostruzione al flusso, garantendo il Cv più elevato, le cadute di pressione più basse e le migliori caratteristiche di controllo.
- Il bordo arrotondato e lucidato del disco offre una tenuta concentrica completa, coppie inferiori, maggiore durata della sede e tenuta stagna.
- La sede resiliente a tripla funzione isola corpo e stelo dal fluido di linea, fornisce una chiusura a tenuta stagna del fluido di linea alla massima pressione nominale e fornisce una tenuta positiva della flangia, eliminando la necessità di guarnizioni della flangia.
- La boccola superiore anticorrosione per servizi gravosi supporta lo stelo superiore, assorbe il carico laterale dell'attuatore e prolunga la durata utile della valvola.
- Le doppie tenute dello stelo a V, autoregolanti e bidirezionali, impediscono l'ingresso di sostanze contaminanti esterne nella valvola.
- Il design del corpo diviso consente una facile sostituzione in campo di sede e disco/stelo e consente il montaggio diretto degli attuatori Keystone senza l'uso di accoppiamenti o staffe.