Valvole a farfalla ad alte prestazioni Keystone K-LOK® Serie 36/37
Caratteristiche principali
- Le sedi in elastomero e in polimero K-LOK® assicurano una chiusura stagna bidirezionale sia in condizioni di vuoto che alla massima pressione differenziale nominale. Il design esclusivo non si basa sulla tenuta assistita da pressione, pertanto la tenuta è assicurata con valori di pressione bassi o alti e in servizi sporchi. Una varietà di materiali consente una durata ottimale della sede in tutte le applicazioni.
- L'albero resistente allo scoppio è standard su tutte le valvole per una maggiore sicurezza.
- L'esclusivo design della baderna consente l'uso in pressione e sottovuoto senza modifiche o assemblaggi speciali.
- I perni conici della pastiglia sono posizionati tangenzialmente per metà nella pastiglia e per metà nell'albero, posizionandoli in compressione anziché a taglio, eliminando il potenziale di guasto.
- Il ponte premistoppa a bilanciere compensa la regolazione non uniforme dei dadi del premistoppa, riducendo le perdite dalla baderna.
- L'arresto di posizione della pastiglia interamente fuso posiziona perfettamente la pastiglia nella sede, ottenendo la massima durata della sede e della tenuta.