Fallback image
Product Image

Valvole a farfalla ad alte prestazioni Keystone K-LOK® Serie 36/37 ISO

La Serie Keystone K-LOK® 36/37 è una valvola a farfalla a prestazioni elevate classificata ASME Classe 150 e 300, disponibile in stile wafer, con alette e flangiato. Il design esclusivo non si basa sulla tenuta assistita da pressione, pertanto la tenuta è assicurata con valori di pressione bassi o alti e in servizi sporchi.

Caratteristiche principali

  • Le sedi in elastomero e in polimero K-LOK® assicurano una chiusura stagna bidirezionale sia in condizioni di vuoto che alla massima pressione differenziale nominale. Il design esclusivo non si basa sulla tenuta assistita da pressione, pertanto la tenuta è assicurata con valori di pressione bassi o alti e in servizi sporchi. Una varietà di materiali consente una durata ottimale della sede in tutte le applicazioni.
  • L'albero resistente all'espulsione è standard su tutte le valvole per una maggiore sicurezza.
  • L'esclusivo design della baderna consente l'uso in pressione e sottovuoto senza modifiche o assemblaggi speciali.
  • I perni conici del disco sono posizionati tangenzialmente per metà nel disco e per metà nell'albero, posizionandoli in compressione anziché a taglio, eliminando il potenziale di guasto.
  • Il ponte premistoppa a forma di bilanciere compensa la regolazione non uniforme dei dadi del premistoppa, riducendo le perdite dalla guarnizione.
  • L'arresto di posizione del disco interamente fuso posiziona perfettamente il disco nella sede, ottenendo la massima durata della sede e della tenuta.